• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. II8501

Inductive sensor

II8501

KIT, II5742 + W94005

Inductive sensor

II8501

KIT, II5742 + W94005

  • Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
  • Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • З'єднувальні кабелі з роз'ємом поставляються в комплекті
  • Для точного виявлення положення на машинах
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 15
Housing threaded type
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 72
Application
Special feature Increased sensing range
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 250
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 15
Operating distance [mm] 0...12.1
Increased sensing range yes
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
Mechanical data
Weight [g] 362.874
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 72
Thread designation M30 x 1.5
Materials brass white bronze coated; PBT uncoloured
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
socket: 1, W94005
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A