Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
AS-i |
Діапазон чутливості [mm] |
14 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 60 |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Застосування |
Використання в верстатах, охолоджуючих і мастильних матеріалах |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
26.5...31.6 DC |
Споживання струму [mA] |
< 30 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Макс. час затримки вмикання [ms] |
1000 |
Виходи
Електрична конструкція |
AS-i |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
100 |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
14 |
Робоча відстань [mm] |
0...11.34 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.45 / мідь: 0.35 |
Гістерезис [X01] |
1...20 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 68; ("Coolant") |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
1390 |
Схвалення UL |
Ta |
-25...70 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Limited Voltage/Current |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Класифікація AS-i
Версія AS-i |
2.1 |
Розширений режим адресації |
Так |
Конфігурація I/O AS-i [hex] |
0 |
Код ID AS-i [hex] |
A.F |
Сертифікат AS-i |
57401 |
Призначення бітів даних |
Позначення |
сигнал перемикання |
не використовується |
не використовується |
не використовується |
стан = 0 |
ціль поза активною зоною |
- |
- |
- |
стан = 1 |
ціль в активній зоні |
значення за замовчуванням |
значення за замовчуванням |
значення за замовчуванням |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
121.5 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 60 |
Позначення різьби |
M30 x 1.5 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); чутлива поверхня датчика: LCP незабарвлений |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x 90° LED, жовтий |
функція |
1 x LED, червоний |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |