• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IIC226

Inductive full-metal sensor

IIC226

IIK3010-ANKG/AM/US-104-DNS

Inductive full-metal sensor

IIC226

IIK3010-ANKG/AM/US-104-DNS

  • Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
  • Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
  • Металева чутлива поверхня для важких умов експлуатації
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • Контрастне, довготривале маркування лазером
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design NPN
Output function normally open
Sensing range [mm] 10
Housing threaded type
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 65
Application
Special feature Gold-plated contacts; Full-metal housing
Application Use in machine tools, coolants and lubricants
Pressure rating [bar] 100
Note on pressure rating
sensing face
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 20
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design NPN
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 50
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 10
Operating distance [mm] 0...8.1
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.6 / brass: 0.8 / aluminium: 0.6 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...20
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 67; IP 68; ("Coolant")
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 emission class B
Impact resistance
1 J
MTTF [ANN] 1177
Embedded software included yes
UL approval
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Limited Voltage/Current
UL Approval no. A012
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 138.2
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 65
Thread designation M30 x 1.5
Materials housing: stainless steel (316L/1.4404); sensing face: stainless steel (316L/1.4404); LED window: PEI; lock nuts: stainless steel (316L/1.4404)
Tightening torque [Nm] 80
Full-metal housing yes
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.