Inductive AS-Interface sensor
IIC234
IIK2022-ASI /M/US-104
Inductive AS-Interface sensor
IIC234
IIK2022-ASI /M/US-104
- Для застосування у верстатобудуванні та металообробці
- Стійкість до олив та мастильно-охолоджувальних емульсій
- З інтерфейсом AS
- Добре видима індикація статусу перемикання
- Контрастне, довготривале маркування лазером
Product characteristics
Electrical design | AS-i |
---|---|
Sensing range [mm] | 22 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Application | Use in machine tools, coolants and lubricants |
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 30 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Max. power-on delay time [ms] | 1000 |
Outputs
Electrical design | AS-i |
---|---|
Switching frequency DC [Hz] | 100 |
Detection zone
Sensing range [mm] | 22 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...17.82 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.45 / copper: 0.35 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 68; ("Coolant") |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
AS-i classification
AS-i version | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розширений режим адресації | yes | |||||||||||||||
AS-i profile | S-0.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.E | |||||||||||||||
Assignment of the data bits |
|
Mechanical data
Weight [g] | 113.5 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
Thread designation | M30 x 1.5 |
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: LCP uncoloured |