Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально закритий |
Діапазон чутливості [mm] | 12 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти; Підвищена відстань спрацьовування |
---|---|
Застосування | Застосування в рухомій техніці та складних умовах |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...36 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 10 |
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально закритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 2 |
Макс. струм витоку [mA] | 0.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 100 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 12 |
---|---|
Робоча відстань [mm] | 0...9.72 |
Підвищена відстань спрацьовування | Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.45 / мідь: 0.4 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...20 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...85 |
---|---|
Захист | IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||||||||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||||||||||||||||||
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||||||||||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||||||||||||||||||
Випробування на стійкість до соляного туману |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 1101 | ||||||||||||||||||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 133.6 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Позначення різьби | M30 x 1.5 |
Матеріали | різьбова муфта: нержавіюча сталь; чутлива поверхня датчика: LCP натуральний; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: латунь |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - штекер
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |