Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 15 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
Застосування
Спеціальна функція | Позолочені контакти; Підвищена відстань спрацьовування; Коефіцієнт корекції K = 1; Стійкий до магнітного поля |
---|---|
Застосування | транспортування матеріалів та деталей; холодильний склад/шокове заморожування; Підходить для промислового застосування, рухомої техніки та технологій охолодження та змащення; Промислові застосування/автоматизація виробництва |
Стійкий до магнітного поля | Так |
Макс. стійкість до магнітного поля [mT] | 300 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 20 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 2000 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 15 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...12.15 |
Підвищена відстань спрацьовування | Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 1 / латунь: 1 / алюміній: 1 / мідь: 1 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 3...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Коефіцієнт корекції K = 1 | Так |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...85 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||
Випробування на стійкість до соляного туману |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 471 | ||||||||||
Додається вбудоване програмне забезпечення | Так | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 91.7 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 |
Позначення різьби | M30 x 1.5 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); чутлива поверхня датчика: LCP білий; Світлодіодне вікно: PEI; стопорні гайки: нержавіюча сталь (1.4404 / 316L) |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - штекер
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |
---|