• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IIS301

Inductive sensor

IIS301

IIK3015BAPKG/K1/V4A/US-104

Inductive sensor

IIS301

IIK3015BAPKG/K1/V4A/US-104

  • Підходить для промислового застосування, рухомої техніки та технологій охолодження та змащення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Поправочний коефіцієнт 1: Постійний діапазон спрацьовування для всіх металів
  • Висока частота перемикання
  • Вібростійкість та ударостійкість
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally closed
Sensing range [mm] 15
Housing threaded type
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 60
Application
Special feature Gold-plated contacts; Increased sensing range; Correction factor K = 1; Magnetic-field immune
Application material handling; refrigerated warehouse / shock freezing; Підходить для промислового застосування, рухомої техніки та технологій охолодження та змащення; Industrial applications / factory automation
Magnetic-field immune yes
Max. magnetic field immunity [mT] 300
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 20
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally closed
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 2000
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 15
Real sensing range Sr [mm] 15 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...12.15
Increased sensing range yes
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 1 / brass: 1 / aluminium: 1 / copper: 1
Hysteresis [X01] 3...15
Switch point drift [X01] -10...10
Correction factor K = 1 yes
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
Vibration resistance
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cycles, 1 octave per minute, in 3 axes
Shock resistance
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 3 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Continuous shock resistance
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Fast temperature change
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb severity level 5 (4 test cycles)
MTTF [ANN] 471
Embedded software included yes
UL approval
UL Approval no. A005
Mechanical data
Weight [g] 91.5
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 60
Thread designation M30 x 1.5
Materials stainless steel (316L/1.4404); sensing face: LCP white; LED window: PEI; lock nuts: stainless steel (316L/1.4404)
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated