• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IIS714

Inductive sensor

IIS714

IIB2015BBRKG/2M/PUR/UP

Inductive sensor

IIS714

IIB2015BBRKG/2M/PUR/UP

  • Підходить для промислового застосування, рухомої техніки та технологій охолодження та змащення
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Гнучке використання завдяки великому діапазону робочої температури
  • Надійне виявлення завдяки великому діапазону чутливості та зменшенню допусків
  • Широкі можливості застосування
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP/NPN
Output function normally closed
Sensing range [mm] 15
Housing threaded type
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 45
Application
Special feature Drag chain suitability; Increased sensing range
Application Industrial applications / factory automation
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" to UL)
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP/NPN
Output function normally closed
Max. voltage drop switching output DC [V] 5
Minimum load current [mA] 2
Max. leakage current [mA] 0.6
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 100
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 15
Real sensing range Sr [mm] 15 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...12.15
Increased sensing range yes
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 3...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
Vibration resistance
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cycles, 1 octave per minute, in 3 axes
Shock resistance
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms half-sine; 3 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Continuous shock resistance
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Fast temperature change
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb severity level 5 (4 test cycles)
MTTF [ANN] 899
Embedded software included yes
UL approval
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Limited Voltage/Current
UL Approval no. A007
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 150.2
Housing threaded type
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 45
Thread designation M30 x 1.5
Materials brass white bronze coated; sensing face: PBT orange; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated
Tightening torque [Nm] see operating instructions
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
Tooth lock washer: 1, stainless steel
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm²