Inductive sensor
IIT213
IIK3022-BPKG/V4A/US104
Inductive sensor
IIT213
IIK3022-BPKG/V4A/US104
- Широкий діапазон робочих температур
- Стійкість до різких змін температури навіть за частих перепадів температури
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 22 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Application | Use in wet areas and in the food and beverage industry |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 10 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 100 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 22 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...17.82 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...100 |
---|---|
Protection | IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1134 | ||||||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 116.4 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Thread designation | M30 x 1.5 |
Materials | housing: stainless steel (316L/1.4404); sensing face: PEEK natural; LED window: PEI; lock nuts: stainless steel (316L/1.4404) |
Tightening torque [Nm] | 80 |