Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
10 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 70 |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти |
Застосування |
регулярні процеси чистки |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...36 DC |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] |
2; (тільки у 2-дротовому режимі) |
Макс. струм витоку [mA] |
0.6; (тільки у 2-дротовому режимі) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
100 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
10 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...8.1 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.8 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
1...20 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
0...100 |
Захист |
IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV міжфазна, Ri: 2 Ом |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
1996 |
Схвалення UL |
Ta |
0...40 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Limited Voltage/Current |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
122.7 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 70 |
Позначення різьби |
M30 x 1.5 |
Матеріали |
нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); чутлива поверхня датчика: ПЕЕК; стопорні гайки: нержавіюча сталь |
Момент затягування [Nm] |
80 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x 90° LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
|
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Контакти: позолочений |