Inductive full-metal sensor
IIT232
IIK3025-ANKG/AM/P/US-104
Inductive full-metal sensor
IIT232
IIK3025-ANKG/AM/P/US-104
- Міцний цільнометалевий корпус із нержавіючої сталі для застосування в харчовій та питній промисловості
- Широкий діапазон робочих температур
- Стійкість до різких змін температури навіть за частих перепадів температури
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Product characteristics
Electrical design | NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 25 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Increased sensing range; Full-metal housing | |
---|---|---|
Application | constant cleaning with aggressive cleaning agents; regular cleaning processes | |
Pressure rating [bar] | 100 | |
Note on pressure rating |
|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 25 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 100 |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 25 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...20.3 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 1 / brass: 0.9 / aluminium: 0.6 / copper: 0.5 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...100 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impact resistance |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1262 | ||||||||||
Embedded software included | yes | ||||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 165.043 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 65 |
Thread designation | M30 x 1.5 |
Materials | housing: stainless steel (316L/1.4404); sensing face: stainless steel (316L/1.4404); lock nuts: stainless steel (316L/1.4404) |
Tightening torque [Nm] | 80 |
Full-metal housing | yes |