Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально закритий |
Діапазон чутливості [mm] | 2 |
Корпус | прямокутний |
Розміри [mm] | 40 x 8 x 8 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...36 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | 15; (24 V) |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально закритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 250 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 2000 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 2 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...1.62 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...70 |
---|---|
Захист | IP 65 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 3523 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 56.3 |
---|---|
Корпус | прямокутний |
Монтаж | прихованого монтажу |
Розміри [mm] | 40 x 8 x 8 |
Матеріали | латунь покритий білою бронзою; LCP |
Момент затягування [Nm] | 1; (глибина вставки: > 5 mm) |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 3 m, ПУР; 3 x 0.14 mm² |
---|