Характеристики пристрою
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
35 |
Корпус |
прямокутний |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 66 |
Застосування
Спеціальна функція |
Позолочені контакти; Підвищена відстань спрацьовування |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
20...250 AC/DC |
Клас захисту |
I |
Захист від зворотної полярності |
Ні |
Виходи
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
6 |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу змінного струму [V] |
6.5 |
Мінімальний струм навантаження [mA] |
1.9 |
Макс. струм витоку [mA] |
2.5 (250 V AC) / 1.3 (130 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Частота перемикання змінного струму [Hz] |
20 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
50 |
Захист від короткого замикання |
Ні |
Захист від перевантаження |
Ні |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
35 |
Робоча відстань [mm] |
0...28.3 |
Підвищена відстань спрацьовування |
Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.8 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
3...15 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
600 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
160.5 |
Корпус |
прямокутний |
Монтаж |
неприхованого монтажу |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 66 |
Матеріали |
корпус: ПФЕ; чутлива поверхня датчика: ПФЕ помаранчевий; торцева заглушка: ПФС; затискач: ПФС чорний; гвинт: сталь оцинкований |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, жовтий |
|
Електричне з'єднання
Необхідний захист |
мініатюрний запобіжник згідно з IEC 60127-2 лист 1; ≤ 2 A; швидкодіючий |
Зауваження
Зауваження |
Рекомендація: Перевірте безпечність роботи блоку після короткого замикання. |
Можливі 5 положень активної зони |
|
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
|
Конектор: 1 x M12; кодування: C; Блокування: латунь, покритий білою бронзою; Контакти: позолочений |