• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IM0054

Inductive sensor

IM0054

IMC2020BABOA/SL/LS-100FK

Inductive sensor

IM0054

IMC2020BABOA/SL/LS-100FK

  • Велика відстань спрацьовування для застосування у конвеєрній техніці
  • З комбінованим виходом AC/DC і двопровідною технологією
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • П'ять положень чутливої поверхні за вибором
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • ccc
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Output function normally open
Sensing range [mm] 20
Housing rectangular
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Application
Special feature Gold-plated contacts
Electrical data
Operating voltage [V] 20...250 AC/DC
Protection class I
Reverse polarity protection no
Outputs
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 6
Max. voltage drop switching output AC [V] 6.5
Minimum load current [mA] 1.9
Max. leakage current [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (130 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Permanent current rating of switching output AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Short-time current rating of switching output [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switching frequency AC [Hz] 25
Switching frequency DC [Hz] 70
Short-circuit proof no
Overload protection no
Detection zone
Sensing range [mm] 20
Real sensing range Sr [mm] 20 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...16.2
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.9 / brass: 0.4 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 3...15
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 599
Mechanical data
Weight [g] 154.5
Housing rectangular
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 66
Materials housing: PPE; sensing face: PPE orange; end cap: PPS; clamp: PPS black; screw: steel galvanised
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Electrical connection
Required protection miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting
Remarks
Remarks
Recommendation: Check the safe functioning of the unit after a short circuit.
5 positions of the active zone possible
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12; coding: C; Locking: brass, white bronze coated; Contacts: gold-plated