Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
15 |
Корпус |
прямокутний |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 54 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...36 DC |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP/NPN |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
4.6 |
Мінімальний струм навантаження [mA] |
2 |
Макс. струм витоку [mA] |
0.8 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
200 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
15 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...12.1 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV міжфазна, Ri: 2 Ом |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
1740 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
143.5 |
Корпус |
прямокутний |
Чутлива поверхня датчика |
5 положень на вибір |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 54 |
Матеріали |
PA |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, жовтий |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
|
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Блокування: блокування, поворотний |