Inductive sensor
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
Inductive sensor
IM513A
IMC4030-CPKG/US/3D/3G
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Велика відстань спрацьовування для застосування у конвеєрній техніці
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
- П'ять положень чутливої поверхні за вибором
- Додаткова функція вихідного сигналу Н.О./Н.З.
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | complementary |
Sensing range [mm] | 30 |
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 15 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | complementary |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Max. leakage current [mA] | 0.1 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 100 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 30 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...24.3 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...60 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
Approval | BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X | ||
---|---|---|---|
ATEX marking |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 1260 |
Mechanical data
Weight [g] | 173 |
---|---|
Housing | rectangular |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materials | PC; PA; TPE |