Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP/NPN; (параметризований) |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Корпус |
прямокутний |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 54 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 20 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP/NPN; (параметризований) |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
100 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Точка перемикання IO-Link [mm] |
3.9...19.6; (параметризований) |
Діапазон вимірювання IO-Link [mm] |
2.1...21 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.8 / латунь: 0.4 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
3...15 |
Спотворення лінійності аналогового виходу [%] |
± 2 %; (від кінцевого значення діапазону вимірювання) |
Повторюваність аналогового виходу [%] |
± 1 %; (від кінцевого значення діапазону вимірювання) |
Коефіцієнт температури |
± 0,2 %/K; (від кінцевого значення діапазону вимірювання) |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Тип передачі |
COM2 (38,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 CDV |
Профілі |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable |
SIO режим |
Так |
Необхідний тип головного порту |
A |
Мін. час робочого циклу [ms] |
3 |
Підтримувані DeviceID |
Тип роботи |
DeviceID |
default |
791 |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
632 |
Додається вбудоване програмне забезпечення |
Так |
Схвалення UL |
Ta |
-25...70 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Limited Voltage/Current |
№ схвалення UL |
A009 |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
147 |
Корпус |
прямокутний |
Чутлива поверхня датчика |
5 положень на вибір |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
40 x 40 x 54 |
Матеріали |
PA |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
робота |
LED, зелений |
SIO режим |
|
вихідний каскад, що живиться струмом |
LED, жовтий вогні |
IO-Link режим |
|
ціль в діапазоні вимірювання |
LED, жовтий вогні |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Формований корпус: латунь, покритий білою бронзою |