Характеристики пристрою
Функція виводу | нормально відкритий |
---|---|
Діапазон чутливості [mm] | 4 |
Корпус | прямокутний |
Розміри [mm] | 40 x 12 x 26 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас захисту | II |
Захист від зворотної полярності | Ні |
Виходи
Функція виводу | нормально відкритий |
---|---|
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 6 |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу змінного струму [V] | 6.7 |
Мінімальний струм навантаження [mA] | 5 |
Макс. струм витоку [mA] | 2.0 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] | 2200; (50 ms / 1 Hz) |
Частота перемикання змінного струму [Hz] | 25 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 50 |
Захист від короткого замикання | Ні |
Захист від перевантаження | Ні |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 4 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...3.25 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.9 / латунь: 0.6 / алюміній: 0.5 / мідь: 0.4 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...20 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 609 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 105.7 |
---|---|
Корпус | прямокутний |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | 40 x 12 x 26 |
Матеріали | ПБТ |
Момент затягування [Nm] | < 0.5 |
---|
Момент затягування [Nm] | < 1.2; (коли латунна вставка контактує зі сполучною деталлю) |
---|
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Електричне з'єднання
Необхідний захист | мініатюрний запобіжник згідно з IEC 60127-2 лист 1; ≤ 2 A; швидкодіючий |
---|
Зауваження
Зауваження |
|
|
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, ПВХ;; 2 x 0.5 mm² |
---|