Inductive dual sensor for valve actuators
IN507A
IND3004DBPKG/US/3D/3G
Inductive dual sensor for valve actuators
IN507A
IND3004DBPKG/US/3D/3G
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Міцний корпус із випробуванням на ударостійкість з енергією удару 4 Джоулі
- Для контролю положення клапанів
- Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
- Безконтактна система та самоочищення
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | 2 x normally open |
Sensing range [mm] | 4 |
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 40 x 26 x 47 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 15 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | 2 x normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Short-time current rating of switching output [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 1300 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|---|
Operating distance target puck [mm] | 1 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...15 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
ATEX marking |
|
||
---|---|---|---|
|
|||
Note on ATEX marking |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 1064 |
Mechanical data
Weight [g] | 341.5 |
---|---|
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 40 x 26 x 47 |
Materials | housing: PBT; cover: PC; Impact protection housing: stainless steel |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; Moulded body: stainless steel |
---|