Характеристики пристрою
Електрична конструкція | NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 8 |
Корпус | прямокутний |
Розміри [mm] | 20 x 8 x 32 |
Застосування
Спеціальна функція | Відповідність кабельних ланцюгів; Підвищена відстань спрацьовування |
---|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 10 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 400 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 8 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 0...6.48 |
Підвищена відстань спрацьовування | Так |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...85 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1607 | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 79.2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Корпус | прямокутний | ||||
Монтаж | прихованого монтажу | ||||
Розміри [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Матеріали | литий цинк спеціальне покриття; чутлива поверхня датчика: ПБТ помаранчевий; Світлодіодне вікно: ТПУ; заливка: ПУР | ||||
Відповідність кабельних ланцюгів | Так | ||||
Відповідність кабельних ланцюгів |
|
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, ПУР, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² |
---|