• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IV5059

Inductive sensor

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

Inductive sensor

IV5059

IVE4020ZCPKG/20M

  • П'ять положень чутливої поверхні за вибором
  • Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Для використання в маніпулюванні з матеріалом
  • Світлодіодна індикація для контролю роботи, перемикання виходу та функції
  • ce
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function complementary
Sensing range [mm] 20
Housing rectangular
Dimensions [mm] 40 x 40 x 118
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] 20; (24 V)
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function complementary
Max. voltage drop switching output DC [V] 2
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 300
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 20
Real sensing range Sr [mm] 20 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...16.2
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...10
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...100
Protection IP 68; IP 69K
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 15 V
EN 55011 class B
Vibration resistance
EN 60068-2-6 Fc 10 g (10...2000 Hz) / 10 cycles
Shock resistance
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms half-sine; 3 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Continuous shock resistance
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 shocks each in every direction of the 3 coordinate axes
Fast temperature change
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
MTTF [ANN] 652.2
UL approval
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 1438
Housing rectangular
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 118
Materials PA 6.6; diecast zinc epoxy coated; sensing face: PA 6.6; LED window: PA; гвинти: stainless steel stainless steel (1.4305 / 303)
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
operation 1 x LED, green
Remarks
Remarks
5 positions of the active zone possible
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 20 m, PVC; 4 x 0.50 mm²