• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IW5060

Inductive sensor

IW5060

IW-3008-BPKG/6M

Inductive sensor

IW5060

IW-3008-BPKG/6M

  • Плоске прямокутне виконання
  • Для використання в обмеженому просторі
  • Компактна технологія підключення
  • Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
  • Висока частота перемикання
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 8
Housing rectangular
Dimensions [mm] 60 x 36 x 10
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 300
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 8
Real sensing range Sr [mm] 8 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...6.5
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 2526
Mechanical data
Weight [g] 144
Housing rectangular
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] 60 x 36 x 10
Materials PBT
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm²