• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IZ5035

Inductive sensor

IZ5035

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514 RT

Inductive sensor

IZ5035

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514 RT

  • Для використання в обмеженому просторі
  • Компактний роз'єм М8
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
  • Висока частота перемикання
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 0.8
Housing cylindrical
Dimensions [mm] Ø 4 / L = 40
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 2000
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 0.8
Real sensing range Sr [mm] 0.8 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...0.65
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...70
Protection IP 65
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 3 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1999
Mechanical data
Weight [g] 13
Housing cylindrical
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] Ø 4 / L = 40
Materials housing: stainless steel (303/1.4305); LED window: PA; sensing face: POM
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
кріпильні хомути: 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M8; coding: A