Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
1.5 |
Корпус |
циліндричний |
Розміри [mm] |
Ø 4 / L = 41 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...30 DC |
Споживання струму [mA] |
10; (24 V) |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
3 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
1800 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
1.5 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
1.5 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...1.2 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
< 15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Захист |
IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
835 |
Схвалення UL |
Ta |
0...40 °C |
подача напруги |
Class 2 |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
19 |
Корпус |
циліндричний |
Монтаж |
неприхованого монтажу |
Розміри [mm] |
Ø 4 / L = 41 |
Матеріали |
корпус: нержавіюча сталь; чутлива поверхня датчика: ПОМ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x 90° LED, червоний |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M8; кодування: A |
Діаграми та графіки
|
|
Якщо Sr змінюється на < 10 %, необхідно підтримувати наступний вільний простір феромагнітні матеріали X > 1.5 mm інші метали X > 3.0 mm |
|