• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Індуктивні датчики
  4. Всі індуктивні датчики
  5. IZ5047

Inductive sensor

IZ5047

IZB31,5-BPKG/2M PVC

Inductive sensor

IZ5047

IZB31,5-BPKG/2M PVC

  • Короткий корпус із діаметром усього 4 мм
  • Для використання в обмеженому просторі
  • Компактна технологія підключення
  • Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
  • Висока частота перемикання
  • ce
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 1.5
Housing cylindrical
Dimensions [mm] Ø 4 / L = 27
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] 10; (24 V)
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 3
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Switching frequency DC [Hz] 1800
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 1.5
Real sensing range Sr [mm] 1.5 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...1.2
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] < 15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 835
UL approval
Ta 0...40 °C
подача напруги Class 2
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 54.5
Housing cylindrical
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] Ø 4 / L = 27
Materials housing: stainless steel; sensing face: POM
Displays / operating elements
Display
switching status 4 x 90° LED, red
Аксесуари
Items supplied
кріпильні хомути: 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm²
Diagrams and graphs
Installation
If Sr varies by < 10 % the following free space must be maintained ferromagnetic materials X > 1.5 mm other metals X > 3.0 mm