Capacitive sensor
KD5044
KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
Capacitive sensor
KD5044
KDE3060-BPKG/NI/US-100-DPS
- Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
- Висока стійкість до перешкод
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
- Велика відстань спрацьовування до 60 мм
- Широкий діапазон робочих температур
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 60 |
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 40 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 5; (24 V) |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 250 |
Switching frequency DC [Hz] | 10 |
Short-circuit proof | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 60 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...48.6 |
Accuracy / deviations
Correction factor | glass: 0.4 / water: 1 / ceramics: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...15 |
Switch point drift [X01] | -15...15 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 537 |
Mechanical data
Weight [g] | 309.5 |
---|---|
Housing | rectangular |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 40 |
Materials | PPE modified |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|