Capacitive sensor
KF5002
KFA3080NBPKG/NI/US
Capacitive sensor
KF5002
KFA3080NBPKG/NI/US
- Компактний та міцний корпус з нержавіючої сталі
- Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
- Добре видима індикація комутаційного стану
- Висока стійкість до перешкод
- Для виявлення положення або контролю рівня
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 3...12 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 61 |
Application
Media | dry bulk material; liquids |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 12 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 50 |
Short-circuit proof | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 3...12 |
---|---|
Sensing range adjustable | yes |
Factory setting sensing range [mm] | 8 |
Real sensing range Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Accuracy / deviations
Correction factor | glass: 0.6 / water: 1 / ceramics: 0.5 / PVC: 0.4 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...15 |
Switch point drift [X01] | -20...20 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Increased immunity | yes |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 634 |
Mechanical data
Weight [g] | 39.2 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 61 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); PEEK |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|