Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 0.5...30 |
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 |
Застосування
Температура технологічного середовища [°C] | -25...110 |
---|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 22 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 200 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 30 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 0.5...30 |
---|---|
Регульований діапазон чутливості | Так |
Діапазон чутливості заводського налаштування [mm] | 15 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Точність/відхилення
Гістерезис [X01] | 1...15 |
---|---|
Дрейф точки перемикання [X01] | -15...15 |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
Профілі | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO режим | Так |
Необхідний тип головного порту | A |
Мін. час робочого циклу [ms] | 20 |
Функції IO-Link (ациклічні) | мітка конкретної програми; лічильник годин роботи; нормально відкритий / нормально закритий (налаштовується); PNP / NPN (parametrierbar); налаштування точки перемикання; Гістерезис |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1269 | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 72.8 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 |
Позначення різьби | M18 x 1 |
Матеріали | ПБТ; ПК; ПОМ |
Момент затягування [Nm] | 8 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, ПУР, Ø 4 mm; 3 x 0.34 mm² |
---|