Характеристики пристрою
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Діапазон чутливості [mm] |
20 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 90 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
30...250 AC / 20...250 DC |
Номінальна напруга ізоляції [V] |
250 |
Клас захисту |
II |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Макс. час затримки вмикання [ms] |
700 |
Виходи
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
8 |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу змінного струму [V] |
10 |
Мінімальний струм навантаження [mA] |
5 |
Макс. струм витоку [mA] |
2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] |
1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Частота перемикання змінного струму [Hz] |
10 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
10 |
Захист від короткого замикання |
Ні |
Захист від перевантаження |
Ні |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
20 |
Точність/відхилення
Гістерезис [X01] |
1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-20...20 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів |
7 програмованих параметрів часу утримання вихідної напруги; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s) |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
температура чутливої поверхні датчика: -25...110 °C |
|
Захист |
IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
3 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
3 V |
EN 55011 |
клас B |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
88.3 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
неприхованого монтажу |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 90 |
Позначення різьби |
M30 x 1.5 |
Матеріали |
корпус: ПБТ; кнопки: ТПЕ-У; Світлодіодне вікно: ПК |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, жовтий |
|
Функція навчання |
Так |
Електронний пристрій блокування |
Так |
Електричне з'єднання
Необхідний захист |
мініатюрний запобіжник згідно з IEC 60127-2 лист 1; ≤ 2 A; швидкодіючий |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Зауваження |
Примітка: |
Перевірте безпечність роботи блоку після короткого замикання. |
|
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
|
Конектор: 1 x 1/2"; кодування: C |