Capacitive sensor
KI505A
KIE4150NCPKG/3D
Capacitive sensor
KI505A
KIE4150NCPKG/3D
- Для застосування у вибухонебезпечному середовищі
- Просте налаштування діапазону спрацьовування за допомогою потенціометра
- Добре видима індикація комутаційного стану
- Пряме підключення до пристрою керування без комутувального підсилювача
- Додаткова функція вихідного сигналу Н.О./Н.З.
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | complementary |
Sensing range [mm] | 15 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 20 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Measuring principle | capacitive |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | complementary |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Max. leakage current [mA] | 0.1 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 10 |
Short-circuit proof | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 15 |
---|---|
Sensing range adjustable | yes |
Factory setting sensing range [mm] | 15 |
Real sensing range Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Accuracy / deviations
Hysteresis [X01] | 1...15 |
---|---|
Switch point drift [X01] | -20...20 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...60 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
ATEX marking |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 463 |
Mechanical data
Weight [g] | 155 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 125 |
Thread designation | M30 x 1.5 |
Materials | PBT; PA |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | terminals: 0.34...1.5 mm²; Cable sheath: Ø 5...9 mm; Cable gland: M20 X 1.5 |
---|