Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] |
0.5...24 |
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 92 |
Застосування
Температура технологічного середовища [°C] |
-25...110 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 22 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
200 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
30 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
0.5...24 |
Регульований діапазон чутливості |
Так |
Діапазон чутливості заводського налаштування [mm] |
15 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Точність/відхилення
Гістерезис [X01] |
1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-15...15 |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Тип передачі |
COM2 (38,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 |
Профілі |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO режим |
Так |
Необхідний тип головного порту |
A |
Мін. час робочого циклу [ms] |
20 |
Функції IO-Link (ациклічні) |
мітка конкретної програми; лічильник годин роботи; нормально відкритий / нормально закритий (налаштовується); PNP / NPN (parametrierbar); налаштування точки перемикання; Гістерезис |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Захист |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 |
30 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
Стійкість до вібрації |
DIN EN 60947-5-2 |
Амплітуда 1 мм, період коливань 5 хв, 30 хв на вісь при резонансі або 55 Гц |
|
Стійкість до ударів |
DIN EN 60947-5-2 |
30 г 6 ударів/11 мс, напівсинусоїдальний (x, y, z) |
|
MTTF [ANN] |
903.84 |
Схвалення UL |
Ta |
-25...60 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Limited Voltage/Current |
№ схвалення UL |
D001 |
Номер файлу UL |
E174191 |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
54.2 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
квазі прихований |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 92 |
Позначення різьби |
M30 x 1.5 |
Матеріали |
ПБТ; ПК; ПОМ |
Момент затягування [Nm] |
8 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |