Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | доданий |
Діапазон чутливості [mm] | 3...26 |
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Номінальна напруга ізоляції [V] | 60 |
Споживання струму [mA] | < 22 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Макс. час затримки вмикання [ms] | 300 |
Принцип вимірювання | ємнісний |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | доданий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.5 |
Макс. струм витоку [mA] | 0.1 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 200 |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] | 200 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 10 |
Захист від короткого замикання | Так |
Тип захисту від короткого замикання | імпульсний |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 3...26 |
---|---|
Регульований діапазон чутливості | Так |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Точність/відхилення
Гістерезис [X01] | 1...15 |
---|---|
Дрейф точки перемикання [X01] | -20...20 |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) |
Перегляд IO-Link | 1.1 |
SDCI стандарт | IEC 61131-9 |
Профілі | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO режим | Так |
Необхідний тип головного порту | A |
Мін. час робочого циклу [ms] | 20 |
Функції IO-Link (ациклічні) | мітка конкретної програми; лічильник годин роботи; PNP / NPN (parametrierbar); налаштування точки перемикання; Гістерезис |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -20...60 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
Маркування ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS 20 ATEX E 058 X; IECEx BVS 20.0061X | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 623 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 149.2 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 |
Позначення різьби | M30 x 1.5 |
Матеріали | корпус: PA; потенціометр: LCP; ПБТ |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; Формований корпус: алюміній |
---|