• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Ємнісні датчики
  4. Всі ємнісні датчики
  5. KQ5012

Capacitive sensor

KQ5012

KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX

Capacitive sensor

KQ5012

KQ-3047NBNOG/0,4M/MOLEX

  • Надійне виявлення через неметалеві стінки резервуару
  • Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
  • Компактне виконання для використання в місцях з обмеженим простором
  • Просте встановлення за допомогою монтажних адаптерів і кабельних стяжок
  • Добре видима індикація для відображення комутаційного стану
phase-out article
Alternative articles: KQ5100 Product comparison: KQ5012 / KQ5100 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
  • ce
Product characteristics
Electrical design NPN
Output function normally closed
Sensing range [mm] 4.7
Housing rectangular
Dimensions [mm] 20 x 7 x 48
Application
Application level detection food and beverage industry
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] < 30
Protection class III
Reverse polarity protection no
Max. power-on delay time [ms] 300
Outputs
Electrical design NPN
Output function normally closed
Max. voltage drop switching output DC [V] 0.5
Max. leakage current [mA] 0.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 50
Short-time current rating of switching output [mA] 50
Switching frequency DC [Hz] 10
Short-circuit proof no
Overload protection no
Detection zone
Sensing range [mm] 4.7
Accuracy / deviations
Correction factor glass: 0.4 / water: 1 / ceramics: 0.2 / PVC: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -20...20
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 65; IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 8 kV AD
EN 61000-4-3 3 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 3 V
EN 55011 class B
Shock resistance
EN 60947-5-2
MTTF [ANN] 735
Mechanical data
Weight [g] 32.6
Housing rectangular
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] 20 x 7 x 48
Materials PBT; TPE-U; stainless steel
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 0.4 m, PUR; 3 x 0.14 mm²
Connection Connector: 1 x MOLEX