Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Діапазон чутливості [mm] |
12 |
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Корпус |
прямокутний |
Розміри [mm] |
20 x 14 x 48 |
Застосування
Монтаж |
виявлення через неметалеву стінку контейнера чи на обвідних трубах |
Середовище |
сухий сипучий матеріал; рідини |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 17 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Принцип вимірювання |
ємнісний |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий / нормально закритий; (обирається) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
10 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Тип захисту від короткого замикання |
імпульсний |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
12 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Точність/відхилення
Гістерезис [X01] |
1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-20...20 |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку |
IO-Link |
Тип передачі |
COM1 (4,8 kBaud) |
Перегляд IO-Link |
1.1 |
SDCI стандарт |
IEC 61131-9 CDV |
SIO режим |
Так |
Мін. час робочого циклу [ms] |
100.8 |
Підтримувані DeviceID |
Тип роботи |
DeviceID |
default |
371 |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...80 |
Захист |
IP 65; IP 67; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
3 V |
EN 55011 |
клас B |
|
Стійкість до ударів |
EN 60068-2-27 |
30 г 6 ударів/11 мс, напівсинусоїдальний (x, y, z) |
|
Стійкість до вібрації |
EN 60068-2-6 |
(10...55 Hz) / Амплітуда 1 мм, період коливань 5 хв, 30 хв на вісь при резонансі або 55 Гц |
|
MTTF [ANN] |
725 |
Схвалення UL |
Ta |
-25...80 °C |
Тип корпусу |
Type 1 |
подача напруги |
Limited Voltage/Current |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
34.5 |
Корпус |
прямокутний |
Монтаж |
неприхованого монтажу |
Розміри [mm] |
20 x 14 x 48 |
Матеріали |
корпус: ПБТ армований скловолокном; кнопки: ТПЕ-У; кожух: ПК армований скловолокном |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, жовтий |
|
Функція навчання |
Так |
Електронний пристрій блокування |
Так |
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Кабель: 0.1 m, ПВХ;; 3 x 0.14 mm² |
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |