• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики рівня
  4. Використовуйте у застосуваннях з охолоджувальними рідинами, очисними засобами та мастильними матеріалами, а також гідравлічними оливами
  5. LI5132

Sensor for point level detection

LI5132

LI0273--K-00KQPKG/US

Sensor for point level detection

LI5132

LI0273--K-00KQPKG/US

  • Для надійного контролю рівня в резервуарах і контейнерах
  • Виявлення мінімального рівня, витоку або переповнення резервуарів
  • просте налаштування на порожній або заповнений стан
  • Підходить для води, оливи та мастильно-охолоджуючих рідин
  • Зручне налаштування необхідної глибини занурення датчика
  • Вбудоване вимірювання температури через IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Product characteristics
Number of inputs and outputs Number of digital outputs: 2
Factory setting hydrous media
Probe length L [mm] 273
Application
Special feature Gold-plated contacts
Media Liquids
Dielectric constant of the medium > 1,8
Recommended media water; hydrous media; oils; oil-based media
Cannot be used for See operating instructions, chapter "Intended use".
Medium temperature [°C] -25...85
Pressure rating [bar] 0.5
Vacuum resistance [mbar] -500
Electrical data
Operating voltage [V] 9.6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Current consumption [mA] < 15
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Power-on delay time [s] < 1
Measuring principle capacitive
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of digital outputs: 2
Outputs
Total number of outputs 2
Output signal switching signal; IO-Link
Electrical design PNP/NPN
Number of digital outputs 2
Output function normally open / normally closed; (parameterisable)
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Measuring/setting range
Factory setting hydrous media
Probe length L [mm] 273
Active range A [mm] 28
Temperature measurement
Measuring range [°C] -25...85
Accuracy / deviations
Temperature measurement
Accuracy [K] 1,5
Resolution [K] 0.1
Dynamic response T09 [s] 240
Response times
Response time [s] < 0.3
Interfaces
Communication interface IO-Link
Unterstützte Masterportklasse A
Transmission type COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiles Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO mode yes
Process data analogue 5
Process data binary 2
Min. process cycle time [ms] 4.5
Supported DeviceIDs
Type of operation DeviceID
default 1053
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...85
Storage temperature [°C] -25...85
Protection IP 68; IP 69K; (7 days / 3 m water depth / 0.3 bar: IP 68)
Tests / approvals
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 in a closed metal tank
DIN EN 61000-6-4 in plastic or open metal tanks
Shock resistance
DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
Vibration resistance
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ANN] 433
UL approval
UL Approval no. H013
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 250.3
Materials PP reinforced fibre
Materials (wetted parts) PP
Probe diameter [mm] 16
Displays / operating elements
Display
operation LED, green
switching status LED, yellow
Operating elements
inductive programming button
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated