Sensor for point level detection
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Sensor for point level detection
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
- Для надійного контролю рівня в резервуарах і контейнерах
- Широкий діапазон робочих температур
- Використання в рідкому і в'язкому середовищі, і в сипучих матеріалах
- Диференціація середовища за допомогою параметризації комутаційних виходів
- Надійне придушення відкладень або піни
- Зручна комунікація та налаштування параметрів через IO-Link
Product characteristics
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 |
---|---|
Factory setting | oil-based media |
Process connection | G 1/2 external thread |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Media | Liquids |
Recommended media | cryogens (Freon: R134a, R22, R717); oils; oil-based media |
Probe length [mm] | 153 |
Tank pressure [bar] | -1...40 |
Medium temperature [°C] | -20...100 |
---|
Medium temperature [°C] | -20...85 |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 50 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 |
---|
Outputs
Total number of outputs | 2 | |
---|---|---|
Output signal | switching signal; IO-Link | |
Electrical design | PNP/NPN | |
Number of digital outputs | 2 | |
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | |
Factory setting |
|
|
Short-circuit protection | yes | |
Type of short-circuit protection | pulsed | |
Overload protection | yes |
Measuring/setting range
Factory setting | oil-based media |
---|
Response times
Response time [s] | < 0.5 |
---|
Interfaces
Communication interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO mode | yes | ||||
Required master port type | A | ||||
Process data analogue | 1 | ||||
Process data binary | 2 | ||||
Min. process cycle time [ms] | 2.3 | ||||
Supported DeviceIDs |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Storage temperature [°C] | -40...85 | |
Protection | IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||
Vibration resistance |
|
||||
MTTF [ANN] | 222 | ||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 279.5 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); stainless steel (316Ti/1.4571); PEEK; PEI; CR |
Materials (wetted parts) | stainless steel (316L/1.4404); stainless steel (316Ti/1.4571); PEEK; surface characteristics: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Process connection | G 1/2 external thread |