• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Магнітні датчики
  4. Всі магнітні датчики
  5. ME5015

Magnetic sensor

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

Magnetic sensor

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

  • Велика відстань спрацьовування до 60 мм
  • Висока частота перемикання для високошвидкісних процесів
  • Монтаж врівень або неврівень у ненамагнічуваних металах
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Добре видима індикація комутаційного стану
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design NPN
Output function normally open
Sensing range [mm] 60; (referred to magnet M 4.0)
Housing threaded type
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 40
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC
Current consumption [mA] < 10
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design NPN
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 5000
Short-circuit protection yes
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 60; (referred to magnet M 4.0)
Accuracy / deviations
Hysteresis [X01] 1...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...75
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 2028
Mechanical data
Weight [g] 69
Housing threaded type
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 40
Thread designation M8 x 1
Materials housing: stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: PBT orange; end cap: PA; lock nuts: brass
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
lock nuts: 2
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm²