Full-metal magnetic sensor
MGS205
MGK3070-ANKG/AM/G/US
Full-metal magnetic sensor
MGS205
MGK3070-ANKG/AM/G/US
- Безпечна точка перемикання також у разі механічних допусків
- Велика відстань спрацьовування навіть через метали, що ненамагнічуються
- Температуростійкість і висока повторюваність точки перемикання
- Добре видима індикація комутаційного стану
- Висока стійкість до ударів та вібрації
Product characteristics
Electrical design | NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 70; (referred to magnet M 4.0) |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts; Full-metal housing |
---|---|
Pressure rating [bar] | 100 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 10 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 5000 |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 70; (referred to magnet M 4.0) |
---|---|
Response sensitivity [mT] | 0.9 |
Accuracy / deviations
Hysteresis [X01] | 1...10 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...75 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 48.9 |
---|---|
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | housing: stainless steel (316L/1.4404); sensing face: stainless steel (316L/1.4404); LED window: PA; lock nuts: brass |
Full-metal housing | yes |