Magnetic sensor
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Magnetic sensor
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Велика відстань спрацьовування навіть через метали, що ненамагнічуються
- Температуростійкість і висока повторюваність точки перемикання
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Для застосування при високій температурі
- Міцний металевий корпус
Product characteristics
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 25; (referred to magnet M 4.0) |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Application
Special feature | Full-metal housing |
---|---|
Application | high-temperature applications |
Electrical data
Operating voltage [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Permanent current rating of switching output AC [mA] | 1000 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 1000 |
Short-time current rating of switching output [mA] | 1000 |
Max. switching power [W] | 100 |
Short-circuit protection | no |
Overload protection | no |
Detection zone
Sensing range [mm] | 25; (referred to magnet M 4.0) |
---|---|
Response sensitivity [mT] | 7.5 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...180 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 57078 |
Mechanical data
Weight [g] | 212 |
---|---|
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | housing: stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: stainless steel (1.4404 / 316L); lock nuts: brass |
Tightening torque for cable gland [Nm] | 5 |
Tightening torque [Nm] | 50 |
Full-metal housing | yes |
Electrical connection
Required protection | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,175 A; fast acting |
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, silicone; 2 x 0.75 mm² |
---|