Magnetic sensor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Magnetic sensor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Long sensing range even through non-magnetisable metals: for pig detection
- Температуростійкість і висока повторюваність точки перемикання
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам харчової та питної промисловості
- Широкий діапазон робочих температур
- Цільнометалевий корпус для харчової промисловості
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 100; (referred to magnet M 4.0) |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Application | pig detection |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 10 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 100; (referred to magnet M 4.0) |
---|---|
Response sensitivity [mT] | 0.3 |
Accuracy / deviations
Hysteresis [X01] | 1...10 |
---|
Response times
Pulse stretching [ms] | 1000 |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...104 |
---|---|
Protection | IP 68; IP 69K |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 769 |
Mechanical data
Weight [g] | 47.3 |
---|---|
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | housing: stainless steel (316L/1.4404); sensing face: PEEK; lock nuts: stainless steel |