Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Розміри [mm] |
25 x 5 x 6.5 |
Застосування
Застосування |
зварювальні роботи |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...30 DC |
Споживання струму [mA] |
< 10 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Макс. час затримки вмикання [ms] |
30 |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] |
2.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
10000 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Захист від перевантаження |
Так |
Зона виявлення
Чутливість реагування [mT] |
2.8 |
Швидкість руху [m/s] |
> 10 |
Точність/відхилення
Гістерезис [mm] |
< 1.5 |
Повторюваність [mm] |
< 0.2 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...85 |
Захист |
IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 ВЧ випромінювання |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 ВЧ проведення |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [ANN] |
3694 |
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] |
14.5 |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Тип монтажу |
затискач для кріплення з комбінованим шліцом/шестигранним заглибленням, ширина під ключ 1,5 |
Тип циліндра |
Циліндри з Т-подібним пазом |
Розміри [mm] |
25 x 5 x 6.5 |
Матеріали |
корпус: PA; затискач для кріплення: нержавіюча сталь |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
1 x LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
гумовий заповнювач: 1 |
Хомут для кабелю: 1 |
|
Зауваження
Зауваження |
робоча напруга «клас живлення 2» згідно з cULus |
|
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Кабель: 0.3 m, ПУР; захисна арматура |
Підключення |
Конектор: 1 x M8; кодування: A; Блокування: заклацується |