• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Магнітні датчики
  4. Всі магнітні датчики
  5. MS5010

Magnetic sensor

MS5010

MS-3060-BPKG/AS-510-TPS

Magnetic sensor

MS5010

MS-3060-BPKG/AS-510-TPS

  • Велика відстань спрацьовування до 60 мм
  • Висока частота перемикання для високошвидкісних процесів
  • Монтаж врівень або неврівень у ненамагнічуваних металах
  • Широкий діапазон робочих температур
  • Компактний корпус для використання в місцях з обмеженим простором
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 60; (referred to magnet M 4.0)
Housing rectangular
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Application
Special feature Gold-plated contacts
Electrical data
Operating voltage [V] 10...30 DC; ("supply class 2" to cULus)
Current consumption [mA] < 10
Protection class III
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency DC [Hz] 5000
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 60; (referred to magnet M 4.0)
Response sensitivity [mT] 1.2
Accuracy / deviations
Hysteresis [X01] 1...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...75
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF conducted 10 V
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 2847
Mechanical data
Weight [g] 17
Housing rectangular
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Materials housing: PBT orange
Displays / operating elements
Display
switching status 1 x LED, yellow
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connection Connector: 1 x M8; coding: A; Contacts: gold-plated