Характеристики пристрою
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Діапазон чутливості [mm] | 1.7; (Використання зубчастих коліс з різним модулем впливає на діапазон чутливості та положення фази.) |
Розміри [mm] | Ø 15 / L = 64.5 |
Застосування
Принцип дії | датчик Холла |
---|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 40 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Виходи
Електрична конструкція | PNP |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 1 |
Макс. струм витоку [mA] | 0.1 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 50 |
Короткочасний номінальний струм комутаційного виходу змінного струму [mA] | 50 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 1...15000 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 1.7; (Використання зубчастих коліс з різним модулем впливає на діапазон чутливості та положення фази.) |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 1.7 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] | 1.38 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -32...85 |
---|---|
Захист | IP 65; IP 68; IP 69K |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||||||||||
Швидка зміна температури |
|
||||||||||||
Випробування на стійкість до соляного туману |
|
||||||||||||
MTTF [ANN] | 3718 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 86.5 |
---|---|
Розміри [mm] | Ø 15 / L = 64.5 |
Матеріали | латунь; PA; О-подібне кільце ущільнювача: FKM |
Момент затягування [Nm] | 7 |
Модуль зубчатого колеса [mm] | 1.25 |
Монтажна довжина [mm] | 45 |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 2 m, ПУР |
---|
Діаграми та графіки
сигнали перемикання
|
|
---|