Характеристики пристрою
Електрична конструкція | NAMUR |
---|---|
Функція виводу | нормально закритий |
Діапазон чутливості [mm] | 8 |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Електричні характеристики
Підключення до комутаційних підсилювачів | Так |
---|---|
Комутаційні підсилювачі | підключення до сертифікованих іскробезпечних ланцюгів з макс. значеннями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номінальна напруга постійного струму [V] | 8.2; (1kΩ) |
Напруга живлення постійного струму [V] | 7.5...30; (при використанні за межами небезпечної зони) |
Споживання струму [mA] | < 1; (вимкнений; провідний: > 2,1) |
Клас захисту | II |
Виходи
Електрична конструкція | NAMUR |
---|---|
Функція виводу | нормально закритий |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 30; (при використанні за межами небезпечної зони) |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 300 |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 8 |
---|---|
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції | сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
---|---|
Гістерезис [X01] | 1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] | -10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -20...80 |
---|---|
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
Схвалення | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
Маркування ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Стійкість до ударів/вібрації | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ANN] | 4512 |
Класифікація безпеки
Макс. внутрішня ємність [nF] | 157 |
---|---|
Макс. внутрішня індуктивність [µH] | 58 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 463.5 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Монтаж | неприхованого монтажу |
Розміри [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Позначення різьби | M18 x 1 |
Матеріали | латунь покритий білою бронзою; чутлива поверхня датчика: ПБТ |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання
Підключення | Кабель: 10 m, ПВХ;; 2 x 0.5 mm² |
---|