Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
NAMUR |
Функція виводу |
нормально закритий |
Діапазон чутливості [mm] |
15 |
Корпус |
тип різьби |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 50 |
Електричні характеристики
Підключення до комутаційних підсилювачів |
Так |
Комутаційні підсилювачі |
підключення до сертифікованих іскробезпечних ланцюгів з макс. значеннями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номінальна напруга постійного струму [V] |
8.2; (1kΩ) |
Напруга живлення постійного струму [V] |
7.5...30; (при використанні за межами небезпечної зони) |
Споживання струму [mA] |
< 1; (вимкнений; провідний: > 2,1) |
Клас захисту |
II |
Виходи
Електрична конструкція |
NAMUR |
Функція виводу |
нормально закритий |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
30; (при використанні за межами небезпечної зони) |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
100 |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
15 |
Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Робоча відстань [mm] |
0...12.15 |
Точність/відхилення
Коефіцієнт корекції |
сталь: 1 / нержавіюча сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюміній: 0.4 / мідь: 0.3 |
Гістерезис [X01] |
1...15 |
Дрейф точки перемикання [X01] |
-10...10 |
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] |
-20...70 |
Захист |
IP 67 |
Класифікація безпеки
Макс. внутрішня ємність [nF] |
230 |
Макс. внутрішня індуктивність [µH] |
210 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
162.2 |
Корпус |
тип різьби |
Монтаж |
прихованого монтажу |
Розміри [mm] |
M30 x 1.5 / L = 50 |
Позначення різьби |
M30 x 1.5 |
Матеріали |
латунь спеціальне покриття; чутлива поверхня датчика: ПБТ; Світлодіодне вікно: PA |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
статус перемикання |
4 x 90° LED, жовтий |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A |