- Продукти
- Обробка зображення / Ідентифікація
- 2D-датчики
- 2D-датчик технічного бачення для розпізнавання та огляду об'єктів
- O2D224
Характеристики пристрою
Тип світла | інфрачервоне світло |
---|---|
Роздільна здатність зображення [px] | 640 x 480 |
Макс. частота зчитування [Hz] | 20 |
Електричні характеристики
Допустиме відхилення робочої напруги [%] | 10 |
---|---|
Робоча напруга [V] | 24 DC |
Споживання струму [mA] | 300 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Тип світла | інфрачервоне світло |
Довжина хвилі [nm] | 850 |
Датчик зображення | CMOS-датчик зображення, чорно-білий. |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових входів: 2; Кількість цифрових виходів: 5 |
---|
Входи
Тригер | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); внутрішній |
---|---|
Кількість цифрових входів | 2 |
Вхідний ланцюг цифрових входів | 24 V PNP; (налаштовується; IEC 61131-2 Typ 1) |
Виходи
Загальна кількість виходів | 5 |
---|---|
Кількість цифрових виходів | 5; (налаштовується) |
Функція виводу | 24 V PNP |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2 |
Макс. струм навантаження на вихід [mA] | 100 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Розмір поля зору [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роздільна здатність зображення [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип лінз | Телеоб'єктив | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. частота зчитування [Hz] | 20 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів | за допомогою двох кнопок та 10-сегментного дисплея або за допомогою ПК/ноутбука з операційним програмним забезпеченням |
---|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | Ethernet |
---|
Кількість інтерфейсів Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стандарт передачі | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Швидкість передачі | 10; 100 | ||||
Протокол | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Заводські налаштування |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...85 |
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||
Стійкість до вібрації |
|
||||
MTTF [ANN] | 90 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 473 |
---|---|
Розміри [mm] | 60 x 42 x 59 |
Матеріали | корпус: литий цинк з порошковим покриттям; передня лінза: скло; Світлодіодне вікно: ПК |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Комплектуючі (опціонально) |
|
---|
Зауваження
Зауваження |
|
|
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодування: D |
Електричне з'єднання - Підключення до процесу
Конектор: 1 x M12; кодування: A |