Характеристики пристрою
Тип світла | інфрачервоне світло |
---|---|
Кут апертури [°] | 70 x 23 |
Частота повторюваності 3D-зображення [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 9...32 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 5000 |
Енергоспоживання [W] | 45 |
Клас захисту | III |
Тип світла | інфрачервоне світло |
Довжина хвилі [nm] | 850 |
Зона виявлення
Кут апертури [°] | 70 x 23 |
---|---|
Частота повторюваності 3D-зображення [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Програмне забезпечення/програмування
Варіанти налаштування параметрів | За допомогою ПК та O3M15x / O3M25x з ifm Vision Assistant |
---|
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | MCI |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
|
|
Температура зберігання [°C] | -40...105 | |
Захист | IP 67; IP 69K; (із встановленими роз'ємами або захисними заглушками) |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Стійкість до ударів |
|
||||
Стійкість до вібрації |
|
||||
Фотобіологічна безпечність | група ризику 1; (DIN EN 62471) | ||||
Електричний захист |
|
||||
MTTF [ANN] | 78 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 1402.9 |
---|---|
Розміри [mm] | 143 x 85 x 83.5 |
Матеріали | корпус: литий алюміній; диск: полікарбонат |
Зауваження
Зауваження |
|
||
---|---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Конектор: 1 x M12; кодування: A |