Through-beam sensor transmitter
O4S500
O4S-OOKG/US100
Through-beam sensor transmitter
O4S500
O4S-OOKG/US100
- Дуже великий діапазон
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
- Добре видима індикація готовності до роботи
- Відмінне співвідношення ціни та якості
- З роз'ємом, що обертається на 270°
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Housing | rectangular |
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Current consumption [mA] | 20 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 624 |
Outputs
Overload protection | yes |
---|
Detection zone
Transmitter / receiver | transmitter |
---|---|
Range [m] | 0...80 |
Range adjustable | no |
Max. light spot diameter [mm] | 2400 |
Light spot dimensions refer to | at maximum range |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 616 |
Mechanical data
Weight [g] | 122 | |
---|---|---|
Housing | rectangular | |
Dimensions [mm] | 74.4 x 27 x 63.8 | |
Materials | housing: PA; bezel: stainless steel; operator interface: TPE | |
Lens material |
|
|
Lens alignment | side lens |
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
excess gain graph
|
|
---|