Through-beam sensor transmitter
O5S501
O5S-OOKG/2M
Through-beam sensor transmitter
O5S501
O5S-OOKG/2M
- Дуже великий діапазон
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
- Добре видима індикація готовності до роботи
- Відмінне співвідношення ціни та якості
- Із з'єднувальним кабелем
Product characteristics
Type of light | red light |
---|---|
Housing | rectangular |
Application
Function principle | Through-beam sensor |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 20 |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Type of light | red light |
Wave length [nm] | 624 |
Detection zone
Transmitter / receiver | transmitter |
---|---|
Range [m] | < 25 |
Range adjustable | no |
Max. light spot diameter [mm] | 625 |
Light spot dimensions refer to | at maximum range |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...60 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 617 |
Mechanical data
Weight [g] | 140 | |
---|---|---|
Housing | rectangular | |
Dimensions [mm] | 56 x 18.2 x 46.8 | |
Materials | housing: PA; bezel: stainless steel; operator interface: TPU | |
Lens material |
|
|
Lens alignment | side lens |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm² |
---|
Diagrams and graphs
excess gain graph
|
|
---|