• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Фотоелектричні датчики
  4. Всі фотоелектричні датчики
  5. O5S700

Through-beam laser sensor transmitter

O5S700

O5SLOOKG/US100

Through-beam laser sensor transmitter

O5S700

O5SLOOKG/US100

  • Дуже великий діапазон
  • Просте вирівнювання завдяки видимій лазерній плямі
  • Розширений асортимент кріпильних елементів
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • З роз'ємом, що обертається на 270°
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Type of light red light
Laser protection class 1
Housing rectangular
Application
Function principle Through-beam sensor
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 13
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Type of light red light
Wave length [nm] 655
Detection zone
Transmitter / receiver transmitter
Range [m] < 60
Range adjustable no
Max. light spot diameter [mm] 150
Light spot dimensions refer to at maximum range
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -10...60
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
Laser protection class 1
Notes on laser protection
Caution: laser light
laser class: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 2007.
MTTF [ANN] 1038
Mechanical data
Weight [g] 67
Housing rectangular
Dimensions [mm] 56 x 18.2 x 46.8
Materials housing: PA; bezel: stainless steel; operator interface: TPU
Lens material
PMMA
Lens alignment side lens
Displays / operating elements
Display
operation 1 x LED, green
Remarks
Remarks
operating voltage "supply class 2" according to cULus
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A